Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

MCX152V

080G0313

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]27.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]14 pc
Gerð skjásWithout Display
Heiti gerðarMCX152V
Heiti vöruProgram. controller, 15 relays
HljóðgjafiNR.
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0308
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Nánari upplýsingarÍlag vararafhlöðu
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]15 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]18 pc
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX-06C,06D,06M1V,152V
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX152V
VottunCEGOST R

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight956 Gramm
Net weight760 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume4.949 Liter
EAN/UPC5702428493024