MCX152V
080G0285
Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
080G0285
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aðgerð | Forritanlegur stillir |
| Aflnotkun [W] | 27.0 W |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 110 V |
| Festingaraðferð | DIN-slá |
| Flaumr. frálög (AO) [pc] | 6 pc |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 14 pc |
| Gerð skjás | LCD |
| Heiti gerðar | MCX152V |
| Heiti vöru | Program. controller, 15 relays |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hljóðgjafi | NR. |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP40 |
| Kóði tengisetts | 080G0308 |
| Material Description | MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH |
| Nánari upplýsingar | Ílag vararafhlöðu |
| Nothæft | NR. |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Rauntímaklukka | Já |
| Samskiptagerð | CANBUSETHERNETMODBUSRS485 |
| SCIP-málsskjalanr. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 15 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 18 pc |
| Tengisett innifalið | Já |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Vöruhópur | Programmable controllers |
| Vörutegund | MCX152V |
| Vottun | CEGOST R |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.998 Kilogram |
| Net weight | 0.823 Kilogram |
| Volume | 4.776 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |