Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

MCX08M2

080G0337

Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: MODBUS, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCapacity control
Aflnotkun [W]10.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]4 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]8 pc
Gerð skjásWithout Display
Heiti gerðarMCX08M2
Heiti vöruProgram. controller, 8 relays
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0180
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
NothæftNR.
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðMODBUS
SCIP-málsskjalanr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX08M2
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX08M2
VottunCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight632 Gramm
Net weight405 Gramm
Volume2.867 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm