Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M2

080G0293

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]10.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]4 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]8 pc
Gerð skjásWithout Display
Heiti gerðarMCX08M2
Heiti vöruProgram. controller, 8 relays
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0180
Material DescriptionMCX08M2 Controller 24V, RS485, S
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G0303
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX08M2
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX08M2
VottunCEEACLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.57 Kilogram
Net weight0.56 Kilogram
Volume2.799 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428910811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm