Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - Without display

MCX06D

080G0169

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]6.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]3 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð skjásWithout Display
Heiti gerðarMCX06D
Heiti vöruProgram. controller, 6 relays
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0179
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G0115
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Snið magns á pakkningu32 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]6 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX-06C,06D,06M1V,152V
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX06D
VottunCECMIMEACGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.22 Kilogram
Net weight0.18 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.25 Liter
EAN/UPC5702423284801