Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

MCX06D

080G0166

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]6.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]3 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX06D
Heiti vöruProgram. controller, 6 relays
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Einkenni
Gildi
Kóði tengisetts080G0179
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD I/32
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaNR.
Sambærileg vara080G0111
SamskiptagerðCANBUS
SCIP-málsskjalanr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Snið magns á pakkningu32 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]6 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX-06C,06D,06M1V,152V
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX06D
VottunCECMIMEACGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.238 Kilogram
Net weight0.23 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.252 Liter
EAN/UPC5702423284832