Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

MCX06C

080G0107

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 36

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]6.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðSpjaldfesting
Flaumr. frálög (AO) [pc]2 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð skjásLED
Heiti gerðarMCX06C4500021
Heiti vöruProgram. controller, 6 relays
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP65
Kóði tengisetts080G0175
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36
Nánari upplýsingarRS 485 ekki hám.einagrað
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G0066
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Snið magns á pakkningu36 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]6 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]6 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX-06C,06D,06M1V,152V
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX06C
VottunCEGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.177 Kilogram
Net weight0.136 Kilogram
Volume0.754 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423285426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm