Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

MCX061V

080G0255

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]22.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]3 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]7 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX061V
Heiti vöruProgram. controller, 6 relays
HljóðgjafiJá
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0268
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 ETH
Nánari upplýsingarÍlag vararafhlöðuMinniskort,Íðnet
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSETHERNETMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX-06C,06D,06M1V,152V
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX061V
VottunCEGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.57 Kilogram
Net weight0.447 Kilogram
Volume2.867 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428441315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm