Danfoss logo
CSTFR1 - Electronic control

CSTFR1

080G0156

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 24

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]6.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]16 pc
Gerð skjásWithout Display
Heiti gerðarCSTFR14000070
Heiti vöruProgram. controller, 6 relays
HljóðgjafiJá
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0185
Material DescriptionCSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaNR.
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
Snið magns á pakkningu24 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]20 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundCSTFR1
VottunCEGOST R

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.352 Kilogram
Net weight0.246 Kilogram
Volume2.326 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423284931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm