AS-XP10
080G6033
Aðgerð: Tengisett, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 27
080G6033
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Tengisett |
| Búnaðarsvæði | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| Gerð skjás | Without Display |
| Heiti gerðar | AS-XP10 Connector kit |
| Heiti vöru | Connector |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP-málsskjalanr. | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| Snið magns á pakkningu | 27 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 080G6033 |
| Vöruhópur | Programmable controllers |
| Vörutegund | AS-XP10 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 97 Gramm |
| Net weight | 85 Gramm |
| Volume | 7.448 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |