AS-XP10
080G6010
Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
080G6010
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | I/O module |
| Aflnotkun [W] | 6.0 W |
| Búnaðarsvæði | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Festingaraðferð | DIN-slá |
| Flaumr. frálög (AO) [pc] | 2 pc |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 14 pc |
| Gerð skjás | Without Display |
| Heiti gerðar | AS-XP10 S |
| Heiti vöru | I/O module |
| Hljóðgjafi | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Kóði tengisetts | 080G6033 |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rauntímaklukka | NR. |
| SCIP-málsskjalanr. | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 10 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 18 pc |
| Tengisett innifalið | Já |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ALSMART SCIP-4 |
| Vöruhópur | Programmable controllers |
| Vörutegund | AS-XP10 |
| Vottun | UL færtCE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.41 Kilogram |
| Net weight | 0.324 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |