Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

AS-UI04

080G6044

Festingaraðferð: Veggur, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðUser Interface
Aflnotkun [W]10.0 W
BúnaðarsvæðiProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)-II7(c)-V
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðVeggur
Gerð skjásTFT 480x272 color
Heiti gerðarAS-UI04 S
Heiti vöruControl panel
HljóðgjafiNR.
In scope of WEEENo
IP-tala umlykisIP20
Einkenni
Gildi
Kóði tengisetts080G6051
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
Nánari upplýsingarNTC sensor
NothæftNR.
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaNR.
SamskiptagerðCAN-FD
SCIP-málsskjalanr.939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
Snið magns á pakkningu1 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAlsmart Codes
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundAS-UI04
VottunC UL US SKRÁÐCEEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.368 Kilogram
Net weight0.368 Kilogram
Volume2.412 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm