Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Mid SSR

080G6041

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: 2xRS485, Stafræn ílög (DI) [pc]: 12, Flaumr. ílag (AI) [pc]: 10, Stafræn frálög (DO) [pc]: 6, Flaumr. frálög (AO) [pc]: 3, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]30.0 W
BúnaðarsvæðiProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]3 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]10 pc
Gerð skjásWithout Display
Heiti gerðarAS-CX06 Mid SSR
Heiti vöruProgram. controller, 6 relays
HljóðgjafiNR.
In scope of WEEENo
IP-tala umlykisIP20
Einkenni
Gildi
Kóði tengisetts080G6031
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR Ipack
Nánari upplýsingarSolid State Relay 1pc
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G6040
Samskiptagerð2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
SCIP-málsskjalanr.f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
Snið magns á pakkningu27 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]6 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]12 pc
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundAS-CX06
VottunUL færtCEEACRCMUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.3 Kilogram
Net weight0.36 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162849026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm