Lok, AS-UI lokasett
080G6018
Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 2
080G6018
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | SNAP-ON COVER |
| Búnaðarsvæði | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingaraðferð | Snap-on |
| Gerð skjás | Without Display |
| Heiti gerðar | AS-UI Cover kit 2/pcs |
| Heiti vöru | Lok |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hljóðgjafi | NR. |
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Material Description | AS-UI Cover Kit 2/pcs |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rauntímaklukka | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 2 pc |
| Vöruhópur | Programmable controllers |
| Vörutegund | AS-UI lokasett |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.056 Kilogram |
| Net weight | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |