Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Fæðispenna [V] AC: 21 - 265, Samskiptagerð: USB; CANBUS; ETHER, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]15.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]265 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]21 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]10 pc
Heiti vöruLiquid level controller
HljóðgjafiNR.
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
RauntímaklukkaJá
Samskiptagerð1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP-málsskjalanr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Snið magns á pakkningu8 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]15 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundEKE 3470P
VottunUL færtCEUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.039 Kilogram
Net weight0.655 Kilogram
Volume4.426 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk