Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

EKE 347

080G5000

Stafræn ílög (DI) [pc]: 2, Flaumr. ílag (AI) [pc]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [VA]15.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]1 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]5 pc
Frálagsgerð lokaAKVAKVAICM (+ICAD)
Heiti vöruLiquid level controller
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKE 347 STÝRING F. VÖKVAHÆÐ
Nánari upplýsingar3 SPDT-rafliðar, 1 storkuhamur
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
SamskiptagerðCAN-openMODBUS RTU
Skjár - valkosturMMIGRS2
Skjár framan áJá
SkynjaragerðSkynjari vökvaborðs
Snið magns á pakkningu16 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]3 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]2 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruArabískaKínverskaEnskaFranskaÞýskaÍtalskaPortúgalskaRússneskaSpænska
UL markYes
VörueinkenniSamskiptabrautInnbyggður LCD-skjárNotandaviðmót á mörgum tungumálumFlýtiuppsetningValkostur fjarskjásSPDT-rafliðar
VöruhópurElectronic valve control
VörutegundEKE 347
VottunCEEACLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.378 Kilogram
Net weight0.192 Kilogram
Volume1.871 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk