AK-XM 103A
080Z0032
Aðgerð: Hliðrænt inn- og úttök, Gerð stillis: Viðbótareining, Flaumr. ílag (AI) [pc]: 4, Flaumr. frálög (AO) [pc]: 4, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16
080Z0032
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hliðrænt inn- og úttök |
| Aflnotkun [VA] | 1.5 VA |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Búnaðarsvæði | Auka inn- og úttök |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flaumr. frálög (AO) [pc] | 4 pc |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 4 pc |
| Gerð stillis | Viðbótareining |
| Heiti vöru | I/O module |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R744 |
| Material Description | AK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO |
| Notað fyrir vöru | T 2TE 2 |
| Nothæft | NR. |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP-málsskjalanr. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| Skily. málafk. g. Svið N [IMP] | treceiver=32 ºF |
| Skjár framan á | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Vöruhópur | I/O and communication modules |
| Vörutegund | AK-XM 103A |
| Vottun | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.362 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.514 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423279852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |