AK-XM 205B
080Z0017
Aðgerð: Hliðrænt inntak, stafrænt úttak, Samskiptagerð: AK2 LOCAL BUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12
080Z0017
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hliðrænt inntak, stafrænt úttak |
| Aflnotkun [VA] | 4.8 VA |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Búnaðarsvæði | Auka inn- og úttök |
| Búnaður | Euro-klossarTerminal resistor |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 8 pc |
| Gerð stillis | Viðbótareining |
| Heiti vöru | I/O module |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con. |
| Nánari upplýsingar | w. Hnekkingarborð |
| Nothæft | NR. |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | AK2 LOCAL BUS |
| SCIP-málsskjalanr. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| Skjár framan á | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 8 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Vöruhópur | I/O and communication modules |
| Vörutegund | AK-XM 205B |
| Vottun | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.728 Kilogram |
| Net weight | 0.49 Kilogram |
| Volume | 3.374 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |