Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

AK-XM 204A

080Z0011

Aðgerð: Stafræn úttök, Samskiptagerð: AK2 LOCAL BUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStafræn úttök
Aflnotkun [VA]3.7 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiAuka inn- og úttök
BúnaðurEuro-klossar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð stillisViðbótareining
Heiti vöruI/O module
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 204A EXTENSION MODULE
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðAK2 LOCAL BUS
SCIP-málsskjalanr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu12 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-XM Control Comm Module-1
VöruhópurI/O and communication modules
VörutegundAK-XM 204A
VottunC-TICKCELLC CDC TYSKUR

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.618 Kilogram
Net weight0.49 Kilogram
Volume3.321 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428089319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm