Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

AK-XM 101A

080Z0007

Vörutegund: AK-XM 101A, Gerð stillis: Viðbótareining, Flaumr. ílag (AI) [pc]: 8, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHliðrænt inntak
Aflnotkun [VA]1.5 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiAuka inn- og úttök
BúnaðurStaðlaðir klossarTerminal resistor
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Flaumr. ílag (AI) [pc]8 pc
Gerð stillisViðbótareining
Heiti varahlutaforritsT2/TE2
Einkenni
Gildi
Heiti vöruI/O module
In scope of WEEEYes
InspectionTextAK2-XM 101A, Ext.Module, 8AI
Material DescriptionAK-XM 101A 8 ANALOG INNGANGAR
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðAK2 LOCAL BUS
SCIP-málsskjalanr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu16 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-XM Control Comm Module-1
VöruhópurI/O and communication modules
VörutegundAK-XM 101A
VottunC-TICKCELLC CDC TYSKUR

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight372 Gramm
Net weight205 Gramm
Volume2.527 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428078825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm