Danfoss logo
AK-CM 102

AK-CM 102

080Z0064

Aðgerð: Pakkastýring í IO stækkun, Samskiptagerð: RJ 45 til stillis, Búnaðarsvæði: Auka inn- og úttök

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPakkastýring í IO stækkun
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiAuka inn- og úttök
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð stillisSamskiptaeining
Heiti vöruCommunication module
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionAK-CM 102, Control, Comm. Module
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðRJ 45 til stillis
SCIP-málsskjalanr.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu16 pc
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-CM Control Comm Module-2
VöruhópurI/O and communication modules
VörutegundAK-CM 102
VottunC-TICKCELLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.39 Kilogram
Net weight0.173 Kilogram
Volume2.491 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm