XGE-4MB
061H3242
Verksmiðjustilling [bör]: 19, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 6, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 10, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 25, Heiti gerðar: XGE-4MB
061H3242
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Min. speed |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 200 V |
| Fjöldi fasa | 1 |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 47.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 681 psig |
| Hám.frálag/fasi straums [A] | 3 A |
| Heiti gerðar | XGE-4MB |
| Heiti vöru | Fan speed controller |
| Hús | Lokað |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Material Description | XGE-4MB HRA�ST�RING F KONDENS |
| Nothæft | NR. |
| P band hám. [bör] | 6.0 bar |
| P band hám. [psi] | 87.0 psi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 25.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 10.00 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 2.50 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | 1.00 MPa |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 363.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 145.00 psig |
| Stilling lágm.hraða [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Tengigerð þrýst.inntaks | Flare |
| Tengist. þrýstingsinntaks | DIN 8906 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/4 |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Varahlutir innifaldir | Plug |
| Verksmiðjustilling [psig] | 276.0 psig |
| Vöruhópur | Electronic controllers |
| Vörutegund | XGE |
| Vottun | CE |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Male |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.266 Kilogram |
| Net weight | 0.253 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275477 |