Danfoss logo
XGE fan speed controller

XGE-6C

061H3160

Verksmiðjustilling [bör]: 28, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 7, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 22, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 39, Heiti gerðar: XGE-6C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCut Off
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]3 A
Heiti gerðarXGE-6C
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6C
NothæftNR.
P band hám. [bör]7.0 bar
Einkenni
Gildi
P band hám. [psi]101.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu50 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]39.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]22.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]3.90 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]2.20 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]566.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]319.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Varahlutir innifaldirPlug
Verksmiðjustilling [psig]406.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundXGE
VottunCE
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.272 Kilogram
Net weight0.19 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.746 Liter
EAN/UPC5702428275538