Fan speed controller, XGE-2SEI
061H3145
Verksmiðjustilling [bör]: 8, P band hám. [bör]: 4.5, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 8, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 18
061H3145
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. þrýstingstengingar | með Schrader |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatible motors | EC fan motors |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 47.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 681 psig |
| Heiti gerðar | XGE-2SEI |
| Heiti vöru | Fan speed controller |
| Hús | Lokað |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2SEI I/60 |
| Nothæft | NR. |
| P band hám. [bör] | 4.5 bar |
| P band hám. [psi] | 65.0 psi |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Sambærileg vara | 061H3245 |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 18.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 8.00 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 1.80 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | 0.80 MPa |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 261.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 116.00 psig |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tengigerð þrýst.inntaks | Flare |
| Tengist. þrýstingsinntaks | DIN 8906 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/4 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Verksmiðjustilling [psig] | 116.0 psig |
| Vöruhópur | Electronic controllers |
| Vörutegund | XGE |
| Vottun | CE |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.225 Kilogram |
| Net weight | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.735 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |