Danfoss logo
XGE fan speed controller, no background

XGE-2C

061H3144

Verksmiðjustilling [bör]: 8, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 6, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 8, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 18, Heiti gerðar: XGE-2C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCut Off
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]3 A
Heiti gerðarXGE-2C
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2C
NothæftNR.
P band hám. [bör]6.0 bar
Einkenni
Gildi
P band hám. [psi]87.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu50 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]18.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]1.80 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]0.80 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]261.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Varahlutir innifaldirPlug
Verksmiðjustilling [psig]116.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundXGE
VottunCE
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.272 Kilogram
Net weight0.262 Kilogram
Volume0.735 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428275545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm