Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-6CC-7QA914-product-details

Fan speed controller, XGE-6CC-7QA914

061H3080

Verksmiðjustilling [bör]: 28, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 7, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 22, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 39

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCut Off
ATEX-sölutexti-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]3 A
Heiti gerðarXGE-6CC-7QA914
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
NothæftNR.
P band hám. [bör]7.0 bar
P band hám. [psi]101.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu50 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]39.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]22.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]3.90 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]2.20 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]566.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]319.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Varahlutir innifaldirPlug
Verksmiðjustilling [psig]406.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundXGE
VottunATEXCECSAEACUL
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.272 Kilogram
Net weight0.19 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.804 Liter
EAN/UPC5702424693619