Fan speed controller, XGE-4MCB-7QA912
061H3078
Verksmiðjustilling [bör]: 19, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 6, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 10, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 25
061H3078
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Min. speed |
| ATEX-sölutexti | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 200 V |
| Fjöldi fasa | 1 |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 47.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 681 psig |
| Hám.frálag/fasi straums [A] | 3 A |
| Heiti gerðar | XGE-4MCB-7QA912 |
| Heiti vöru | Fan speed controller |
| Hús | Lokað |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Nothæft | NR. |
| P band hám. [bör] | 6.0 bar |
| P band hám. [psi] | 87.0 psi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 25.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 10.00 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 2.50 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | 1.00 MPa |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 362.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 145.00 psig |
| Stilling lágm.hraða [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Tengigerð þrýst.inntaks | Flare |
| Tengist. þrýstingsinntaks | DIN 8906 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/4 |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Varahlutir innifaldir | Plug |
| Verksmiðjustilling [psig] | 276.0 psig |
| Vöruhópur | Electronic controllers |
| Vörutegund | XGE |
| Vottun | ATEXCECSAEACUL |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Male |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.266 Kilogram |
| Net weight | 0.253 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702424693596 |