Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4CCBI-7QA909-product-details

Fan speed controller, XGE-4CCBI-7QA909

061H3075

Verksmiðjustilling [bör]: 19, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 6, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 10, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCut Off
ATEX-sölutexti-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
AthugasemdirPLUG ORDERED SEPARATELY
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]3 A
Heiti gerðarXGE-4CCBI-7QA909
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
NothæftNR.
P band hám. [bör]6.0 bar
P band hám. [psi]87.0 psi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu60 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]25.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]10.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]2.50 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]1.00 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]362.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]145.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Verksmiðjustilling [psig]276.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundXGE
VottunATEXCECSAEACUL
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.215 Kilogram
Net weight0.204 Kilogram
Volume0.746 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424693565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm