Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4SEIQ01-product-details

Fan speed controller, XGE-4SEIQ01

061H3066

Verksmiðjustilling [bör]: 21, P band hám. [bör]: 6, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 10, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Heiti gerðarXGE-4SEIQ01
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
NothæftNR.
P band hám. [bör]6.0 bar
P band hám. [psi]87.0 psi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu60 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]25.00 bar
Einkenni
Gildi
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]10.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]2.50 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]1.00 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]362.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]145.00 psig
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Verksmiðjustilling [psig]304.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundXGE
VottunCECSAEACUL
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.272 Kilogram
Net weight0.215 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255250197