Danfoss logo
RGE-N

RGE

061H3045

Verksmiðjustilling [bör]: 19, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 6, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 28, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 8, Heiti gerðar: RGE-Z1L4-7DS

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Fjöldi útstöðva [stk.]2 pc
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]2 A
Heiti gerðarRGE-Z1L4-7DS
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP54
KæliefniR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengd hárpípu [to]35.4 in
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1L4-7DS
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
P band hám. [bör]6.0 bar
P band hám. [psi]87.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu27 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]28.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]2.80 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]0.80 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]406.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Verksmiðjustilling [psig]276.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundRGE
VottunCE
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.422 Kilogram
Net weight0.36 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.958 Liter
EAN/UPC5702428275712