Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya

RGE

061H3023

Verksmiðjustilling [bör]: 32, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 8, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 39, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 16, Heiti gerðar: RGE-Z1Q6-7DS

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Fjöldi útstöðva [stk.]4 pc
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]8 A
Heiti gerðarRGE-Z1Q6-7DS
Heiti vöruFan speed controller
HúsLokað
IP-tala umlykisIP54
KæliefniR407HR410AR449BR450AR513A
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengd hárpípu [to]35.4 in
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1Q6-7DS
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
P band hám. [bör]8.0 bar
P band hám. [psi]116.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu16 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]39.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]16.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]3.90 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]1.60 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]566.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]232.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Verksmiðjustilling [psig]464.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundRGE
VottunCE
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.668 Kilogram
Net weight0.58 Kilogram
Volume1.598 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428275743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm