Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEftirspurnarmælar
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiOrkumæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]120 V
Einkenni
Gildi
Heiti vöruEnergy meter
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
NothæftNR.
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
Snið magns á pakkningu1 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum3PH ENERGY METER
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundEnergy Meter

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight247 Gramm
Net weight184 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.892 Liter
EAN/UPC5715162846858