AK-UI55 Set
084B4194
Aðgerð: Fjarskjár, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 24
084B4194
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Fjarskjár |
| Aflnotkun [VA] | 0.1 VA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Heiti vöru | Display |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | AK-UI55 Set Display I-Pack |
| Notað fyrir vöru | AK-CC55 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sambærileg vara | 084B4076 |
| SCIP-málsskjalanr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | AK-UI55 Set |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 32 Gramm |
| Net weight | 30 Gramm |
| Volume | 0.127 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |