Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0059
Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
080Z0059
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Aflgjafi, 24V DC, 2,5 Amp |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 100 V |
| Heiti gerðar | AK-PS 250 |
| Heiti vöru | Power supply |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply |
| Nánari upplýsingar | Stærð: 54 x 90mm |
| Notað fyrir vöru | Power supply |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.247 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.639 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794777 |