Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

AK-PS 250 2,5A/100-240V SPENNUGJAFI

080Z0055

AK-PS 250 2,5A/100-240V SPENNUGJAFI, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir rafstýringar, Aukahlutir fyrir gasskynjara

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
AðgerðAflgjafi, 24V DC, 2,5 Amp
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Height (EF000040)80
Heiti gerðarAK-PS 250
Heiti vöruPower supply
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionAK-PS 250 2,5A/100-240V SPENNUGJAFI
Nánari upplýsingarStærð: 72 x 90mm
Notað fyrir vöruPower supply
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundAccessory
Width (EF000008)90

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.32 Kilogram
Net weight0.28 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392