NTC
080N0332
Aðgerð: Hitaskynjun, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 150
080N0332
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitaskynjun |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Temperature sensor |
| Kapallengd [m] | 4.000 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
| Notað fyrir vöru | EET |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP-málsskjalanr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Snið magns á pakkningu | 150 pc |
| Útstöðvatengi | Tengistykki |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | NTC Temperature sensor Cable |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | NTC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 91 Gramm |
| Net weight | 63 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255141037 |