Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

NTC

080N0303

Aðgerð: Hitaskynjun, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 150

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitaskynjun
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
Heiti vöruTemperature sensor
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Kapallengd [m]3.000 m
Einkenni
Gildi
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Notað fyrir vöruEET
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
Snið magns á pakkningu150 pc
ÚtstöðvatengiTengistykki
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumNTC Temperature sensor Cable
VöruhópurSensors
VörutegundNTC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.069 Kilogram
Net weight0.064 Kilogram
Volume0.233 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm