AS-UI Snap-on
080G6016
Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
080G6016
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | User Interface |
| Búnaðarsvæði | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
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
| Festingaraðferð | Snap-on |
| Gerð skjás | LCD 128x64 mono |
| Heiti gerðar | AS-UI Snap-on S |
| Heiti vöru | Display |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hljóðgjafi | NR. |
| IP-tala umlykis | IP40 |
| Material Description | AS-UI Snap-on SinglePack |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rauntímaklukka | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Programmable controllers |
| Vörutegund | AS-UI Snap-on |
| Vottun | UL færtCEEACRCMUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.099 Kilogram |
| Net weight | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |