ERC 112
080G3397
Notað fyrir vöru: ERC 112, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 81
080G3397
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | ERS, þjöppukap. fyrir Prosa |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Cable |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [m] | 3.500 m |
| Material Description | Comm.cable,VSD ,3.5m, IP |
| Notað fyrir vöru | ERC 112 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | ERC 112 m JST-tengi |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Snið magns á pakkningu | 81 pc |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.291 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546256 |
| Proposition 65 | No significant risk |