Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 42
080G3373
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Vír RSP 01 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 5 V |
| Heiti vöru | Spindle |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapallengd [m] | 2.000 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Nánari upplýsingar | 4,7K +/-20% viðnám |
| Notað fyrir vöru | ERC Controllers |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Snið magns á pakkningu | 42 pc |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | Yes |
| Útstöðvatengi | 3 póla RAST2.5 jaðartengi |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CECQCcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 94.01 Gramm |
| Net weight | 94 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428441452 |