EKE 1P
080G0325
Stafræn ílög (DI) [pc]: 2, Flaumr. ílag (AI) [pc]: 4, Þrýstingsskynjarastuðningur: Hlutf.kvarði 0,5 - 4 V DC
080G0325
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ath.semd umlykis | IP40 f. hús |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Festingaraðferð | DIN-slá |
| Fjöldi hitaskynjara | 2 |
| Fjöldi þrýstingsskynjara | 1 |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 4 pc |
| Forritunartól | Koolprog |
| Frálagsgerð loka | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Gerð hliðræns inntaks | Spenna |
| Heiti vöru | Stepper valve driver |
| Hita. skynjaraþjón. | Pt 1000 |
| Material Description | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Nánari upplýsingar | Shared power supplySignal share via hardwire |
| Notað fyrir vöru | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| SCIP-málsskjalanr. | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| Skjár - valkostur | MMIGRS2 |
| Skjár framan á | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 1 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 2 pc |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Tungumál vöru | KínverskaEnskaFranskaÞýskaÍtalskaPortúgalskaRússneskaSpænska |
| Valkostur gáttar | MMIMYK |
| Varabúnaður rafhlöðu [V] DC [hám.] | 24 V |
| Varabúnaður rafhlöðu [V] DC [lágm.] | 18 V |
| Vörueinkenni | ViðvörunarstjórnunMerki afkastagetu frá masterAfhrímingarröðYtri tilvísun, hitast./SH-stýringTakmörkunaraðgerðirHandvirk stýringGagnhverft kerfi með 1 EXVÞjónustustillingarRæsingTilvísun yfirhitunarLokarekill: Viðmiðun ODPreset OD |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Vöruhópur | Electronic valve control |
| Vörutegund | EKE 1P |
| Vottun | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Þrýstingsskynjarastuðningur | Hlutf.kvarði 0,5 - 4 V DC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.296 Kilogram |
| Net weight | 0.134 Kilogram |
| Volume | 1.96 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |