MCX serían
080G0217
Notað fyrir vöru: MCX serían, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 15
080G0217
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
| Heiti gerðar | ACCSCS |
| Heiti vöru | Fan speed controller |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A |
| Notað fyrir vöru | MCX serían |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sambærileg vara | 080G0279 |
| SCIP-málsskjalanr. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ACCSCS - Fans speed control |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.328 Kilogram |
| Net weight | 2.328 Kilogram |
| Volume | 6.991 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |