Sensors, ACCPBT Probe NTC IP67 6x40 1.5m-I/P10
080G0212
Notað fyrir vöru: MCX serían, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 10
080G0212
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | ACCPBT |
| Heiti vöru | Temperature sensor |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapallengd [m] | 1.500 m |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP67 6x40 1.5m-I/P10 |
| Notað fyrir vöru | MCX serían |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.042 Kilogram |
| Net weight | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286034 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |