LEIÐSLA 1,5m fyrir MMIGRS skjá, MCX serían
080G0075
LEIÐSLA 1,5m fyrir MMIGRS skjá, Notað fyrir vöru: MCX serían, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 100
080G0075
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Samtengikapall: 1,5 m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | ACCCBI |
| Heiti vöru | Cable |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [m] | 1.500 m |
| Material Description | LEIÐSLA 1,5m fyrir MMIGRS skjá |
| Notað fyrir vöru | MCX serían |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 46 Gramm |
| Net weight | 23 Gramm |
| Volume | 0.195 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |