XGE-AA01
061H3103
Heiti gerðar: XGE-AA01, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 60
061H3103
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hám.frálag/fasi straums [A] | 16 A |
| Heiti gerðar | XGE-AA01 |
| Heiti vöru | Plug |
| IP-tala umlykis | IP65 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R449BR450AR513A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/60 |
| Notað fyrir vöru | XGE-AC |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| Sambærileg vara | 061H3101 |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.027 Kilogram |
| Net weight | 0.02 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.069 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275606 |