Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MCME060MTA06G

114X8111

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fasi1
Fjöldi fasa (vifta)1
Fjöldi fasa (þjappa)1
Fjöldi vifta1
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]240 V
Heiti vöruBare unit
HraðavettvangurFixed-speed
KæliefniR22
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]220 V
Einkenni
Gildi
LýsingOP-MCME060MTA06G
Material DescriptionOP-MCME060MTA06G (MT36-230V BLU)
Model numberOP-MCME060MTA06G
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]230/1/50
Orkumötun þjöppu [V]230/1/50
Orkunýting viftu @ 50Hz [W]180 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiG
SCIP-málsskjalanr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
TækniReciprocating
Tíðni [Hz]50 Hz
ÚtgáfaA06
Viftustraumur @ 50Hz [A]0.82 A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOPTYMA SPARE-11
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ A06
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight70 Kilogram
Net weight65 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428560160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm