Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE086MTA07D

114X8064

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Heiti vöruBare unit
KæliefniR404AR134a
LýsingOP-MGZE086MTA07D
Einkenni
Gildi
Material DescriptionOP-MGZE086MTA07D
Model numberOP-MGZE086MTA07D
Orkumötun þjöppu [V]400/3/50
Product lineCondensing Units
SCIP-málsskjalanr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
ÚtgáfaA07
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOPTYMA SPARE-11
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ A07
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight131 Kilogram
Net weight126 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428560221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm