Optyma™, OP-MGME108MTA06D
114X8022
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™
114X8022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT064-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 3 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 3 |
| Fjöldi vifta | 2 |
| Gerð tengingar | Solder |
| Gerð þéttis | K3 |
| Hátt gildi málspennu við 50Hz [V] | 415 V |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 460 V |
| Heiti vöru | Bare unit |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| Kæliefni | R22 |
| Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V] | 380 V |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V] | 460 V |
| Lýsing | OP-MGME108MTA06D |
| Material Description | OP-MGME108MTA06D (MT64-440V BLU) |
| Model number | OP-MGME108MTA06D |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 400/3/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 372 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | D |
| SCIP-málsskjalanr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Stærð sogtengingar [to] | 7/8 in |
| Tækni | Reciprocating |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/2 in |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Útgáfa | A06 |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.82 A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OPTYMA SPARE-11 |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ A06 |
| Þáttanotkun | Medium Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 70 Kilogram |
| Net weight | 65 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |