Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME086MTA06D

114X8019

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT050-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fasi3
Fjöldi fasa (vifta)3
Fjöldi fasa (þjappa)3
Fjöldi vifta2
Gerð tengingarSolder
Gerð þéttisJ3
Hátt gildi málspennu við 50Hz [V]415 V
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]460 V
Heiti vöruBare unit
HraðavettvangurFixed-speed
KæliefniR22
Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V]380 V
Einkenni
Gildi
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]460 V
LýsingOP-MGME086MTA06D
Material DescriptionOP-MGME086MTA06D (MT50-440V BLU)
Model numberOP-MGME086MTA06D
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]400/3/50
Orkumötun þjöppu [V]400/3/50
Orkunýting viftu @ 50Hz [W]180 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiD
SCIP-málsskjalanr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Stærð sogtengingar [to]7/8 in
TækniReciprocating
Tenging vökvalínu [to]1/2 in
Tíðni [Hz]50/60 Hz
ÚtgáfaA06
Viftustraumur @ 50Hz [A]0.47 A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOPTYMA SPARE-11
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ A06
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight99 Kilogram
Net weight94 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428560641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm