Optyma™, OP-MCHC006
114X2319
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X2319
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 230.000 mm |
| Búnaður | MBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | FR6DLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð þéttis | BG_3 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 240 V |
| Heiti vöru | Bare unit |
| Hljóðstyrkur @ 50Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| Kæliefni | R404AR452A |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 220 V |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 620 m³/h |
| Lýsing | OP-MCHC006FRA04G |
| Material Description | OP-MCHC006FRA04G |
| Model number | OP-MCHC006 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 10 W |
| Orkufrálag viftu @ 60Hz [W] | 9 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 36 W |
| Orkunýting viftu @ 60Hz [W] | 34 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | G |
| Spenna 50Hz [V] | 220 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 240 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 5/16 in |
| Tækni | Reciprocating |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/4 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | A04 |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 240 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 220 V |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [hám.] | 240 V |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.] | 220 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.25 A |
| Viftustraumur @ 60Hz [A] | 0.22 A |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ A04 |
| Vottun | CEEAC |
| Vottun viðtakanda | UL |
| Þáttanotkun | Medium Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 21.2 Kilogram |
| Net weight | 20 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 59.102 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565288 |